Squadra Di Fissaggio
stretto
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Unità di vendita
CHF623.57
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra Di Fissaggio
Forma
A
Versione 1
stretto
Versione 2
su un lato
Materiale corpo base
GJL300
B=Larghezza
230
H=Altezza
400
L=Lunghezza
100
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Le squadre di fissaggio semplici con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.