- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305
Beschreibung
Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.