Description
La graisse au bisulfure de molybdène UNIMOLY GL 82 est une graisse enrichie en MoS2 pour une meilleure lubrification / marche en cas d’urgence.
Utilisation :
Graisse pour l’industrie de construction mécanique / d’installations techniques : paliers à roulements, paliers lisses, glissières et guidages, excentriques et cames, boulons, joints articulés, charnières, arbres à cardan, crémaillères, broches.
Excellent graissage pour les roulements de roue. Graisse polyvalente pour les fusées d’axe, les joints articulés de barre d’accouplement, les joints de cardan et les arbres cannelés.
Avantages :
Contient du bisulfure de molybdène (MoS2) ; celui-ci procure une meilleure protection contre l’usure pour le graissage par contact rapproché ; résiste à l’eau et protège de la corrosion.
Conforme aux exigences des constructeurs automobiles.