Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.