FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Douille en acier à roulement 1.3505.
Bille en acier à roulement 1.3505.
Nota
La douille de circulation à billes en acier est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Cette douille contribue à permettre un mouvement, un positionnement et un guidage précis des pièces mobiles.

Montage facile dans un alésage H7.
Plage de température
180° C max.
Accessoire
21516-15 Cage à billes en laiton.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought