FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Gaine en acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Avec joint d'étanchéité des deux côtés.
Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471 / 472.
Utilisation
Convient pour les applications où seul un espace de montage réduit est disponible.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche