Matière
Corps de base en acier à outils inoxydable.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en acier à outils inoxydable.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs Plangrip 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces à usiner sur leurs 5 faces. Le dégagement important des faces de l'adaptateur permet un accès facilité aux faces à usiner de la pièce. Les pièces sont vissées par le dessous sur la denture Plangrip à l’aide d’une vis à tête cylindrique. Les adaptateurs Plangrip peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.