Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Nota
Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.