Reti protettive, tappeti protettivi, separatori
Le reti di protezione in polietilene offrono una protezione efficace delle superfici da eventuali influenze esterne come scalfiture o ammaccature. Le reti di protezione, grazie alla loro struttura in plastica, possiedono un'elevata elasticità e si adattano perfettamente alla forma del prodotto. Offrono una protezione efficace per superfici e materiali delicati che sono esposti a sollecitazioni leggere, medie e pesanti durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto.I separatori sono progettati per essere utilizzati in eurocassette con una dimensione esterna di 600x400 mm (dimensioni interne circa 570x370 mm) allo scopo di dividerle internamente. I separatori possono essere allungati (lunghezza massima 560 mm) o accorciati con una sega. In questo modo è possibile suddividere con questi separatori anche altri recipienti o cassetti.