Descrizione
Nota
Kit di componenti di serraggio per i metodi di misurazione ottici. È costituito da una piastra a cambio rapido e da vari elementi di serraggio. In questo modo è possibile fissare e posizionare pezzi torniti e fresati, stampati e colati di qualsiasi forma, come pezzi rotondi, piatti o complessi.
Vantaggi
Assemblaggio individuale di singole parti per metodi di misurazione ottici.
Fornitura
1x Piastra a cambio rapido 34022-19510005.
1x Contropunta 34024-112034.
2x Punte per contropunta 34024-01-315.
1x Supporto per prisma 34023-05216.
1x Prisma con tendimolle / pressore 34023-02-2502508.
1x Colonnina per tendimolle / pressore 33262-0404X050.
1x Tendimolle / pressore 33260-30404011.
1x Tendimolle / pressore rotondo.
1x prisma con fissaggio magnetico.
1x Supporto girevole e orientabile.
1x Micro mandrino di precisione.
1x Tenditore per parti piccole sfalsato.
1x alloggiamento per tendimolle.
1x tassello M4.
1x Contropunta 34024-112034.
2x Punte per contropunta 34024-01-315.
1x Supporto per prisma 34023-05216.
1x Prisma con tendimolle / pressore 34023-02-2502508.
1x Colonnina per tendimolle / pressore 33262-0404X050.
1x Tendimolle / pressore 33260-30404011.
1x Tendimolle / pressore rotondo.
1x prisma con fissaggio magnetico.
1x Supporto girevole e orientabile.
1x Micro mandrino di precisione.
1x Tenditore per parti piccole sfalsato.
1x alloggiamento per tendimolle.
1x tassello M4.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.