Attuatore
Codifica RFID
plastica
- Nessuna usura meccanica
- Lunga durata utile
- Alloggiamento robusto e completamente incapsulato
- Insensibile allo sporco
- Protezione contro la manipolazione grazie alla tecnologia RFID
Unità di vendita
20,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attuatore
Forma
A
Ausführung 1
Codifica RFID
Materiale corpo base
plastica
Tipo di stampo
standard
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Nota
Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID. Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), le uscite a semiconduttore dell'interruttore di sicurezza vengono attivate.
Range di temperatura
Da -25 °C a +65 °C.
Accessory
Interruttore di sicurezza a codifica RFID 83456.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.