Interruttore di sicurezza
Codifica RFID
plastica
- Nessuna usura meccanica
- Lunga durata utile
- Alloggiamento robusto e completamente incapsulato
- Insensibile allo sporco
- Protezione elevata contro la manipolazione grazie alla tecnologia RFID
Unità di vendita
CHF151.82
Aggiunto al carrello
Denominazione
Interruttore di sicurezza
Ausführung 1
Codifica RFID
Versione 2
Codifica individuale, apprendimento multiplo
Materiale corpo base
plastica
f=Frequenza di commutazione (h
1
Corrente di esercizio mA
600
Distanza di commutazione Sn da
12
Distanza di commutazione Sn la
9
LED display quantità
3
N. di poli
8 poli
N. di uscite a semiconduttore
1
N. di uscite digitali sicure
2
Protetta Sn davanti OFF mm
18
Protetta Sn davanti ON mm
10
Protetta Sn laterale OFF mm
15
Protetta Sn laterale ON mm
6
Tensione di esercizio V CC
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Tipo di attacco
connettore a spina M8
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità funzionamento: RFID.
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: non a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: non a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per ogni interruttore di sicurezza è necessario un attuatore corrispondente. L'attuatore deve essere ordinato separatamente.
Nota
Interruttore di sicurezza con tecnologia RFID per l'uso su porte di sicurezza, rivestimenti di protezione e sportelli. L'apertura della protezione di sicurezza porta automaticamente all'arresto sicuro del sistema.
Gli interruttori di sicurezza funzionano senza contatto tramite RFID. L'elettronica si trova in un alloggiamento completamente incapsulato. Si possono collegare in serie fino a 31 sensori. Adatto anche per sistemi in cui devono essere monitorate diverse porte di sicurezza.
Lo stato di commutazione è indicato per mezzo di tre LED.
Giallo: stato operativo.
Verde: tensione di alimentazione.
Rosso: errore.
Certificazioni:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Norme rispettate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Gli interruttori di sicurezza funzionano senza contatto tramite RFID. L'elettronica si trova in un alloggiamento completamente incapsulato. Si possono collegare in serie fino a 31 sensori. Adatto anche per sistemi in cui devono essere monitorate diverse porte di sicurezza.
Lo stato di commutazione è indicato per mezzo di tre LED.
Giallo: stato operativo.
Verde: tensione di alimentazione.
Rosso: errore.
Certificazioni:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Norme rispettate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modalità di utilizzo
83456-11182: codifica universale. L'interruttore di sicurezza riconosce qualsiasi attuatore adatto. Livello di codifica ISO 14119 basso.
83456-21182: Codifica individuale, con apprendimento multiplo. Affinché l'attuatore venga riconosciuto dall'interruttore di sicurezza, l'attuatore deve essere assegnato all'interruttore di sicurezza mediante una procedura di apprendimento durante la messa in funzione. Questa assegnazione assicura un livello particolarmente alto di protezione contro le manipolazioni. Livello di codifica secondo ISO 14119 alto. L'interruttore di sicurezza riconosce solo gli attuatori che sono stati sottoposti ad apprendimento. Quando un nuovo attuatore viene sottoposto alla procedura di apprendimento, il codice dell'attuatore precedente viene bloccato.
83456-21182: Codifica individuale, con apprendimento multiplo. Affinché l'attuatore venga riconosciuto dall'interruttore di sicurezza, l'attuatore deve essere assegnato all'interruttore di sicurezza mediante una procedura di apprendimento durante la messa in funzione. Questa assegnazione assicura un livello particolarmente alto di protezione contro le manipolazioni. Livello di codifica secondo ISO 14119 alto. L'interruttore di sicurezza riconosce solo gli attuatori che sono stati sottoposti ad apprendimento. Quando un nuovo attuatore viene sottoposto alla procedura di apprendimento, il codice dell'attuatore precedente viene bloccato.
Range di temperatura
Da -25 °C a +65 °C.
Sicurezza
Livello di prestazione, fino a: e
Categoria secondo EN 13849: 4
Valore PFH: 6,80 x 10-10/h
Livello di integrità della sicurezza (SIL), adatto in: 3
Categoria secondo EN 13849: 4
Valore PFH: 6,80 x 10-10/h
Livello di integrità della sicurezza (SIL), adatto in: 3
Accessory
Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID 83456-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.