- Elevata frequenza e precisione di commutazione
- Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità
- Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in PBT.
Superficie attiva in PBT.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.