Motore Passo-Passo
con controllo di posizione
- Dimensioini secondo NEMA
- Elevata precisione angolo di passo da 1,8°
- Con controllo di posizionamento integrato
- Fino a 50 °C di Temperatura ambiente senza ventilazione esterna
- Grado di efficacia elevato
Unità di vendita
852,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Motore Passo-Passo
Dimensioni
NEMA 17
Ausführung 1
con controllo di posizione
B=Larghezza
42
HM=Coppia di tenuta Nm
0,43
A
31
A1
33
A2
43,5
Corrente trifase A
regolabile fino a 1,7
D
5
D1
22
D2
M03X4,5
D3
5,2
E
4,5
Endocer
INTEGRATO PER MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE
H
90
Impostazione di risoluzione
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Ingressi
6 (+24 - +36 V DC)
Interfacce
I/O-BAC DIGITALE, CLOCK/DIREZIONE-BAC
L1
20
L3
2
L4
15
L5
78
L6
24
Momento d'inerzia kgcm²
0,068
Riduzione della corrente
REGOLABILE
Tensione del motore VDC
+24 - +48
Tensione di comando VDC
+24 - +36
Uscite
2 (+24 V DC)
Descrizione
Versione
Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con controllo di posizionamento integrato
Nota
Motore passo-passo con controllo posizionamento integrato. Il motore è un'unità pratica costituita da un motore passo-passo e da un controllo intelligente. Corsa di riferimento in blocco con intensità di corrente ridotta possibile senza interruttore di prossimità. Monitoraggio della rotazione integrato. Funzionamento silenzioso grazie a una commutazione dinamica dello schema del passo.
Controllo mediante interfaccia I/O semplice, 31 posizioni configurabili e attivabili.
Il controllo può essere parametrizzato in modo semplice e rapido con il software. Il software e il manuale per la programmazione del controllo di posizionamento possono essere scaricati gratuitamente.
Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Controllo mediante interfaccia I/O semplice, 31 posizioni configurabili e attivabili.
Il controllo può essere parametrizzato in modo semplice e rapido con il software. Il software e il manuale per la programmazione del controllo di posizionamento possono essere scaricati gratuitamente.
Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Range di temperatura
Da 0°C a +50°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.