- -
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio servono per fissare le rulliere in acciaio in un tubo rotondo o profilato di Ø30.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Fornitura
1 supporto di aggancio.
6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.