Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Per il collegamento a 45°. Ideale per le costruzioni a traliccio e per le diagonali di irrigidimento.
Il connettore a T a 45° è dotato di una protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Tale operazione è necessaria per fissare i tubi rotondi Ø30 nel connettore a 45°.
Per il collegamento a 45°. Ideale per le costruzioni a traliccio e per le diagonali di irrigidimento.
Il connettore a T a 45° è dotato di una protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Tale operazione è necessaria per fissare i tubi rotondi Ø30 nel connettore a 45°.
Fornitura
2 metà di connettori a 45°.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.
L'articolo viene fornito già montato.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.
L'articolo viene fornito già montato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.