- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Tappo di copertura per connettore
- Semplice da applicare
- Protegge dalla polvere e dallo sporco
Descrizione
Materiale
Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Nota
I collegamenti a vite dei connettori possono essere chiusi con i tappi di copertura. I tappi di copertura si montano senza attrezzi e proteggono i vassoi dallo sporco e dai depositi di polvere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.