Dispositivo Di Bloccaggio Rapido Variabile
verticale
acciaio
- Adattamento automatico all'altezza del pezzo da lavorare senza regolazione della vite di pressione
- Forza di serraggio regolabile
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
38,89 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido Variabile
Ausführung 1
verticale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale corpo base
acciaio
H=Max. altezza di serraggio
35
LB=Schema di foratura
2
A
25,7
A1
42,4
A2
32,4
A3
12,7
B
27
B1
48
B2
10
B3
6
B4
32
B5
28
B6
24
D
5,5
D1
19
F (kN)
1,1
H
129
H2
41
H3
10
H4
42
H6
100
L
93,7
L1
51,3
L3
30
L5
60
L6
123
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.