Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I tenditori 05350 e 05360 sono indicati per l'inserimento in macchine speciali e impianti di trasferimento. Sono privi di manutenzione grazie ai perni di banco trattati termicamente e rettificati che scorrono su cuscinetti di Teflon. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto garantiscono una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Forze di serraggio e di tenuta:
La scelta della corretta dimensione del tenditore dipende dalle forze (vedere tabella). Si distingue tra la forza di tenuta F1 o F2 e la forza di serraggio F3 o F4.
La forza di serraggio F3 e F4 è la forza esercitata sul pezzo alla chiusura del tenditore dal braccio di spinta.
Le forze di tenuta F1 e F2 sono le forze che il braccio di spinta chiuso contrappone alle forze di lavoro che agiscono sul pezzo da lavorare e che è in grado di sostenere senza subire deformazioni permanenti. La forza di tenuta è maggiore della forza di serraggio, poiché il punto morto della leva deve essere superato a leva chiusa quando viene riportata indietro.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Forze di serraggio e di tenuta:
La scelta della corretta dimensione del tenditore dipende dalle forze (vedere tabella). Si distingue tra la forza di tenuta F1 o F2 e la forza di serraggio F3 o F4.
La forza di serraggio F3 e F4 è la forza esercitata sul pezzo alla chiusura del tenditore dal braccio di spinta.
Le forze di tenuta F1 e F2 sono le forze che il braccio di spinta chiuso contrappone alle forze di lavoro che agiscono sul pezzo da lavorare e che è in grado di sostenere senza subire deformazioni permanenti. La forza di tenuta è maggiore della forza di serraggio, poiché il punto morto della leva deve essere superato a leva chiusa quando viene riportata indietro.
Su richiesta
Tenditore senza cilindro.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.