Staffa Girevole
pneumatico
alluminio
nero
anodizzato
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
Unità di vendita
CHF382.31
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Girevole
Forma
C
Dimensioni
40
Ausführung 1
pneumatico
Versione 2
con rotazione sinistrorsa
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
55
H=Altezza
96
L=Lunghezza
70
S=Corsa
31
A
70
A1
15,5
A2
24,5
A3
52
A4
37
A5
22
D
16
D1
M08
D2
8,5
D3
M10
D4
G1/8
D5
8,5
F1 (N)
450
H1
145
H2
90
H3
20
H4
52
H5
40
PL PNEUMATIK
TRUE
S1
16
S2
15
T
8
T1
25
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Nota
Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Accessory
- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
- Adattatore 05625
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.