- Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.