Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Linguetta in acciaio.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento cromato, azionamento cromato o verniciato a polvere colore nero.
Dado e linguetta zincati.
Dado e linguetta zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole con azionamento a leva
da
CHF18.31
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Linguetta in acciaio.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento cromato, azionamento cromato o verniciato a polvere colore nero.
Dado e linguetta zincati.
Dado e linguetta zincati.
Nota
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può esser estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può esser estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Accessory
Chiave a tubo 05586