Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox
da
CHF58.83
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.