Materiale
Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio.
Linguetta acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.
Linguetta acciaio zincato o acciaio inox non trattato.
Dado zincato.
Linguetta acciaio zincato o acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio.
Linguetta acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.
Linguetta acciaio zincato o acciaio inox non trattato.
Dado zincato.
Linguetta acciaio zincato o acciaio inox non trattato.
Nota
Serratura girevole antifiamma.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.
Modalità di utilizzo
La serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell' ascia dei vigili de fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.
Accessory
Linguette acciaio 05570 o acciaio inox 05578-12 senza battuta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.