Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva con filettatura esterna, satinata
da
5,03 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca
da
5,03 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata
da
4,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, cromato lucido
da
6,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753