IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.

Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche