Volantino A Disco
preforato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma D: preforato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
CHF40.44
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino A Disco
Forma
D
Dimensioni
4
Ausführung 1
preforato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
10
L3=Altezza
57
D3
33
D4
30
D8
43
H
20
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.