Piastra Di Supporto Per Bussole Di Foratura
acciaio strutturale
- Per il supporto di boccole di foratura
- Accessori per unità di foratura
Unità di vendita
365,94 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Supporto Per Bussole Di Foratura
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B5=Con supporto per boccole di
66
B5=Con supporto per boccole di
82
GR=Dimensioni unità di foratur
0
B
47
B2
5
B3
20
B4
35
B6
5
D2
9
H
14
L
80
L1
40
L2
65
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.