Unità Di Sollevamento
pneumatico
alluminio
- Forma costruttiva compatta con guida con cuscinetto a rulli
- Capacità di carico fino a 185 N
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
Unità di vendita
1.037,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Sollevamento
Dimensioni
4
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con guida lineare
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
D2=Ø cilindro
16
F6=Forza del pistone a 6 bar (
80
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N
55
Per=Ammortizzatore compatibile
26300-0810008
Per=Per interruttore di prossi
20900-020X5000
S=Corsa
25
T1=Capacità carico dinami. N
1640
T2=Capacità di carico statico
1640
V6=Consumo d'aria per ogni cor
9,3
A
21
A1
39
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
B
42
B1
57
D
7
D1
4,2
D2
M04
D3
M08X1
E
32
H
86
H1
10
H2
10
M1 Nm
15
M2 Nm
15
M3 Nm
18
P
5
P1
12
P2
16
S1
26 + S/2 (corsa)
S2
10
S3
16,5
T
1,6
T1
6
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Unità di sollevamento pneumatiche prive di manutenzione in forma compatta con cuscinetti a rulli. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M4
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M4
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.