Materiale
Perno di espulsione in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Perno di espulsione in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di espulsione in acciaio per la costruzione di utensili e stampi offrono una soluzione affidabile per operazioni di espulsione e sformatura precise in processi produttivi impegnativi. Questi perni di espulsione garantiscono precisione, robustezza e durata.
I perni di espulsione in acciaio garantiscono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Vengono utilizzati per espellere in modo sicuro e preciso parti stampate, pezzi stampati a iniezione o altri pezzi da stampi e utensili.
I perni di espulsione sono dotati di una guida precisa che assicura un movimento fluido. Ciò consente processi di sformatura ed espulsione regolari che aumentano la qualità dei prodotti finali e riducono al minimo l'usura.
I perni di espulsione in acciaio garantiscono un'eccellente stabilità e capacità di carico. Vengono utilizzati per espellere in modo sicuro e preciso parti stampate, pezzi stampati a iniezione o altri pezzi da stampi e utensili.
I perni di espulsione sono dotati di una guida precisa che assicura un movimento fluido. Ciò consente processi di sformatura ed espulsione regolari che aumentano la qualità dei prodotti finali e riducono al minimo l'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.