Materiale
Perno di guida a sfere in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Perno di guida a sfere in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di guida con cuscinetti a sfera in acciaio sono la scelta perfetta per operazioni di guida precise nella costruzione di utensili e stampi e nei processi produttivi più impegnativi. Questi perni di guida a sfera di alta qualità sono stati appositamente sviluppati per garantire la massima precisione, stabilità e durata.
Con un collare integrato, i perni di guida a sfera costituiscono una base ottimale per il montaggio delle unità di guida a sfera. Il collare consente un allineamento preciso e sicuro dell'unità, con conseguente movimento fluido e guida affidabile di utensili e stampi.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Con un collare integrato, i perni di guida a sfera costituiscono una base ottimale per il montaggio delle unità di guida a sfera. Il collare consente un allineamento preciso e sicuro dell'unità, con conseguente movimento fluido e guida affidabile di utensili e stampi.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.