Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 40 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 40 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 40 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 40 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sull'albero. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.