Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Morsetto con due fori di alloggiamento per un fissaggio semplice e sicuro e degli alberi guida. Per la costruzione di unità di tavole prefabbricate con le nostre unità a cuscinetti lineari Quadro 21550 o 21555.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.