Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale del cuscinetto radente iglidur® J.
Versione
cromato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale del cuscinetto radente iglidur® J.
Versione
cromato.
Nota
Il carrello di guida DryLin® W è privo di manutenzione e resistente alla corrosione. La mancanza di lubrificazione rende il sistema non sensibile alla sporcizia. Valori di attrito ridotti nel funzionamento a secco e funzionamento molto silenzioso. Idoneo per guide singole o doppie. Velocità fino a 15 m/s.
Temperatura di funzionamento da -40 °C fino max. 90 °C.
Accessory
Guide lineari 21240.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.