Materiale
Il corpo base del carrello è del materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Il corpo base del carrello è del materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.
Nota
Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e sono particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e sono particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.