Materiale
Angolare di montaggio in acciaio inox.
Versione
Angolare di montaggio lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Angolare di montaggio in acciaio inox.
Versione
Angolare di montaggio lucido.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o su piattaforma.
Accessory
21334-50 Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.