Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Materiale di fissaggio incluso.
Materiale di fissaggio incluso.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.
Accessory
21335-30 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
21335-25 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
21335-15 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 160 kg.
21335-25 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
21335-15 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 160 kg.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.