- Soft close
- Push to open
- Chiusura automatica
- Bloccaggio in apertura e in chiusura
- Sganciamento rapido frontale
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Forma A:
Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto.
La capacità di carico specificata si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma B:
Esercitando una leggera pressione, le guide telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi senza rumore. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma C:
Bloccaggio in apertura e in chiusura..
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Forma D:
Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma E:
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari si portano automaticamente in posizione finale.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Forma A:
Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto.
La capacità di carico specificata si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma B:
Esercitando una leggera pressione, le guide telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi senza rumore. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma C:
Bloccaggio in apertura e in chiusura..
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Forma D:
Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.
Forma E:
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari si portano automaticamente in posizione finale.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Range di temperatura
Forma A:
da +10°C a +40°C.
Forma B:
da -20°C a +70°C.
Forma C:
da -20°C a +70°C.
Forma D:
da -20°C a +70°C.
da +10°C a +40°C.
Forma B:
da -20°C a +70°C.
Forma C:
da -20°C a +70°C.
Forma D:
da -20°C a +70°C.
Vantaggi
Soft close
Push to open
Chiusura automatica
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Rapido frontale
Push to open
Chiusura automatica
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Rapido frontale
Nota disegno
Forma B:
1) Foro di montaggio non presente su 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 e 21334-15-2060035
Forma C:
1) Foro di montaggio presente su 21334-15-30600, 21334-15-30650 e 21334-15-30700
2) Foro di montaggio non presente su 21334-15-30250
Forma D:
1) Foro di montaggio non presente su 21334-15-40148, 21334-15-40199
e 21334-15-40250
2) Foro di montaggio presente su 21334-15-40600, 21334-15-40650
e 21334-15-40700
3) Foro di montaggio non presente su 21334-15-30600 e 21334-15-30650
Form E:
1) Foro di montaggio non presente su 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 e 21557-15-5050041
1) Foro di montaggio non presente su 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 e 21334-15-2060035
Forma C:
1) Foro di montaggio presente su 21334-15-30600, 21334-15-30650 e 21334-15-30700
2) Foro di montaggio non presente su 21334-15-30250
Forma D:
1) Foro di montaggio non presente su 21334-15-40148, 21334-15-40199
e 21334-15-40250
2) Foro di montaggio presente su 21334-15-40600, 21334-15-40650
e 21334-15-40700
3) Foro di montaggio non presente su 21334-15-30600 e 21334-15-30650
Form E:
1) Foro di montaggio non presente su 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 e 21557-15-5050041
Accessory
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche 21335-80
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.