IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio inox.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento resistente agli urti.
Albero cavo e perno filettato grezzi.
Rulli neri, cifre bianche.
Nota
Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori impostati.
Il valore di visualizzazione per ogni rotazione del mandrino (corrispondente al passo della vite) è selezionabile, e i diversi valori di visualizzazione sono ottenuti attraverso un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si distinguono per la loro struttura compatta, a visualizzazione chiara e la lettura precisa. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero. Possiedono un supporto per la coppia che viene inserito in un foro sul lato opposto.
Dati tecnici
– Contatore con 3 cifre
– Altezza cifre ca. 4 mm
– Albero cavo Ø 10 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta
Misure in pollici
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche