Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Piastre di montaggio verticali corte
da
CHF121.47
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di montaggio verticali lunghe
da
CHF126.58
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
La piastra di montaggio serve per il montaggio verticale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005).). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.