Supporto
- Per il fissaggio di interruttori induttivi di prossimità
- Montaggio sulla piastra di montaggio o sul componente predisposto dal cliente
Unità di vendita
19,67 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Dimensioni
12
Versione 2
versione corta
L=Lunghezza
125
B
30
B1
23,5
B2
17,9
B3
15
D
5,6
H
27
H1
17
L1
81
L2
60
L3
40,2
L4
109
Tipo
corto
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto del sensore serve per il fissaggio di interruttori di prossimità induttivi (ad es. 83000-10-050) alla piastra di montaggio o al componente predisposto dal cliente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.