Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Superficie non trattata.
Nota
Le cerniere sono resistenti alla piegatura e alla torsione.
L'angolo di apertura dipende dallo spessore della porta:
- spessore del materiale max. 2 mm: angolo di apertura 125°
- spessore del materiale max. 8 mm: angolo di apertura 110°
- spessore del materiale max. 13 mm: angolo di apertura 100°
L'angolo di apertura dipende dallo spessore della porta:
- spessore del materiale max. 2 mm: angolo di apertura 125°
- spessore del materiale max. 8 mm: angolo di apertura 110°
- spessore del materiale max. 13 mm: angolo di apertura 100°
Montaggio
- Per montaggio interno o in superficie.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
Nota disegno
1) montaggio interno
2) montaggio in superficie
2) montaggio in superficie
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.