Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Nota
La precisione di ripetibilità è di ± 0,3 mm.
Per rimuovere trucioli e polvere, togliere i due coperchi (2) e soffiare con aria compressa dall'alto.
Per rimuovere trucioli e polvere, togliere i due coperchi (2) e soffiare con aria compressa dall'alto.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
Boccole di posizionamento comprese.
Nota disegno
1) Boccole di posizionamento
2) Tappo
2) Tappo
Accessory
04401-05 Viti di serraggio per pinze di traino adatte all'automazione.
04401-20 Unità di estensione.
04401-20 Unità di estensione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.