Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Nota
Grazie alla semplicità d'uso e alla velocità di regolazione mediante una scala graduata, le ganasce per morsa possono essere adattate in modo rapido e sicuro ai nuovi pezzi da lavorare.
Il pezzo da lavorare è sempre perfettamente centrato grazie alla struttura simmetrica del dispositivo di serraggio a 5 assi.
Grazie all'accessibilità ottimale al pezzo da lavorare, è possibile utilizzare utensili standard corti. Ciò consente di ridurre considerevolmente i costi per gli utensili.
Effetto discendente con profondità di serraggio >5 mm.
Sono possibili larghezze di serraggio da 20 a 320 mm.
Il pezzo da lavorare è sempre perfettamente centrato grazie alla struttura simmetrica del dispositivo di serraggio a 5 assi.
Grazie all'accessibilità ottimale al pezzo da lavorare, è possibile utilizzare utensili standard corti. Ciò consente di ridurre considerevolmente i costi per gli utensili.
Effetto discendente con profondità di serraggio >5 mm.
Sono possibili larghezze di serraggio da 20 a 320 mm.
Montaggio
La morsa a 5 assi compatta può essere assemblata su tavolo scanalato a T, su sistemi modulari e, mediante una flangia di adattamento, sui sistemi di bloccaggio a punto zero convenzionali.
Accessory
Listelli di appoggio 41345
Ganasce per morsa 41320
Ganascia oscillante 41325
Ganascia centrale 41335
Giunto per serraggio a croce 41365
Ordinare separatamente i listelli di appoggio e le ganasce per morsa con pin.
Ganasce per morsa 41320
Ganascia oscillante 41325
Ganascia centrale 41335
Giunto per serraggio a croce 41365
Ordinare separatamente i listelli di appoggio e le ganasce per morsa con pin.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Set up times are significantly reduced with the 5-axis clamping system compact form norelem. The vice enables access to the workpiece from five sides allowing highly complex workpieces to be machined in one setting.
Advantages at a glance:
- Vibration free machining with highest speeds and feeds
- Minimal protruding edges
- Easy to use and high flexibility
- Improved clamping values through the separation of force flow and workpiece position
- Can be mounted on various machine tables and systems