IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Le ganasce fisse ES garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori. Con la sua forma stretta la ganascia fissa ES è ideale in particolare per bloccaggi con pezzi più piccoli e numeri pezzo superiori. Si possono lavorare economicamente quindi anche serie più grandi.
Vantaggi
La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.
Fornitura
Ganascia fissa ES.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche