Morsetto A V
su due lati, bilaterale
acciaio da cementazione
temprato e fosfatato
- Idoneo per serraggi multipli
- Per forze di serraggio elevate
- Impiego flessibile
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
CHF165.17
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto A V
Forma
A
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
C=Foro passante per
M12
D=Filettatura interna
M05
F3=Forza di serraggio max. kN
30
H=Altezza
25
M=Coppia di serraggio max. Nm
85
Z=Vite a testa cilindrica DIN
M12X25
B1
30
H1
12,5
H3
3,5
L max.
50,5
L min.
44,5
Tipo di stampo
liscio
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Vite di fissaggio.
Vite di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.