Morsetto A V
1372
acciaio da cementazione
temprato e fosfatato
- Per forze di serraggio elevate
- Elevata accuratezza di ripetibilità
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
228,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto A V
Forma
D
Ausführung 1
1372
Versione 2
su un lato
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
C=Foro passante per
M12
D=Filettatura interna
M05
F3=Forza di serraggio max. kN
30
G=Vite a testa cilindrica DIN
M12X30
H=Altezza
25
M=Coppia di serraggio max. Nm
85
Z=Vite a testa cilindrica DIN
M12X25
B1
30
D1
M06
H1
12,5
H3
3,5
L max.
81
L min.
75
Tipo di stampo
con sovrametallo
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
Vantaggi
Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.