Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella orientabile
da
CHF82.53
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con stop fix
da
CHF115.11
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato.
Utilizzo
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.