Boccole di foratura norelem
Le boccole di foratura consentono la foratura rapida di pezzi senza bisogno di misurare e indicare i punti di foratura in anticipo. I pratici ausili che guidano la punta di foratura direttamente nel dispositivo di foratura, non solo garantiscono un schema di foratura su misura, ma rendono anche impossibili eventuali deviazioni della punta di foratura.
Rispetto a una foratura senza ausilio di dispositivi – ossia la foratura praticata manualmente – la procedura di foratura viene notevolmente semplificata grazie alla boccola di foratura, offrendo un risultato di foratura pulito grazie all'impostazione di un angolo di penetrazione fisso.
Tutte le boccole di foratura sono inoltre in acciaio speciale da costruzione temprato – soddisfano così gli elevati requisiti di qualità e sono anche particolarmente durevoli.
I vantaggi delle boccole di foratura norelem in sintesi:
- Possibilità di foratura rapida
- Schema di foratura su misura
- Configurazione precisa
- Sistema di parti standard comuni
- La punta del trapano non devia
- Semplificazione del processo di foratura
- Risultato di foratura accurato
- Utilizzo di acciaio speciale da costruzione, quindi alta qualità e durata nel tempo
Campi di utilizzo delle boccole di foratura norelem
Le boccole di foratura sono utilizzate principalmente per la foratura profonda nella costruzione di macchine. Tuttavia, le boccole di foratura norelem vengono utilizzate quotidianamente anche nella produzione di utensili, nella costruzione di veicoli e in vari altri rami dell'industria e dell'artigianato. Le boccole di foratura norelem sono progettate per ambienti difficili e per una lunga durata.
Versioni, forme e norme
norelem vi offre boccole di foratura per le esigenze più diverse – strumenti di precisione realizzati in funzione delle vostre esigenze. Che si tratti di boccole di foratura cilindriche, con boccole di foratura, come boccole di foratura a innesto, boccole di serraggio oppure viti a testa piana per boccole di foratura a innesto – grazie alle dimensioni adattabili e alla varietà di forme è possibile una configurazione esatta secondo i requisiti desiderati.
A seconda del tipo, le boccole di foratura sono conformi alle norme vigenti (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247) e sono disponibili nelle forme A (foratura arrotondata su un'estremità) e B (foratura arrotondata su entrambe le estremità).
DIN 172 – Boccole di foratura flangiate
Il collare sulle boccole di foratura flangiate assicura che queste non possano essere "spinte" verso il basso durante l'uso. Per questo motivo, il collare della boccola di foratura a norma DIN 172 sporge leggermente.
- Forma A: il foro è arrotondato ad una estremità
- Forma B: il foro è arrotondato ad entrambe le estremità
DIN 173 - Boccole di foratura a innesto
Rispetto alle boccole di foratura cilindriche, le boccole di foratura a innesto hanno il vantaggio di poter essere sostituite rapidamente. In questo modo si possono realizzare diametri diversi in tempi più brevi. Insieme alle boccole di serraggio secondo DIN 173, alle viti a testa cilindrica a norma DIN 912 e alle viti a testa piana a norma DIN 173, la boccola di foratura a innesto garantisce un risultato sicuro e pulito.
- Forma A: la scanalatura di inserimento è assente - questa boccola di foratura viene utilizzata principalmente per eseguire fori con l'aiuto di dispositivi di foratura in quanto consente un rapido cambio con diversi diametri di foratura.
- Forma K: viene utilizzata come boccola a cambio rapido per utensili da taglio destrorsi.
- Forma L: questa è una cosiddetta boccola di ricambio.
DIN 173 – Boccole di serraggio
La boccola di serraggio viene utilizzata per fissare la boccola di foratura a innesto. La boccola di serraggio garantisce il fissaggio della boccola di foratura a innesto e quindi la sicurezza durante l'utilizzo della macchina.
Nota: con la boccola di serraggio 1.0711 forniamo anche la vite a testa cilindrica DIN 912 in acciaio, pertanto l'acquisto separato di tale vite non è necessario per il funzionamento della boccola di serraggio.
DIN 179 – Boccole di foratura cilindriche
Le boccole di foratura a norma DIN 179 sono le cosiddette boccole di foratura cilindriche. Sono realizzate in acciaio speciale da costruzione, temprato e rettificato.
Le boccole di foratura cilindriche sono spesso utilizzate anche come boccole di posizionamento. La boccola può essere inserita a filo. La boccola di foratura a norma DIN 179 può essere combinata con le cosiddette boccole di foratura ad innesto a norma DIN 173.
- Forma A: il foro è arrotondato ad una estremità
- Forma B: il foro è arrotondato ad entrambe le estremità
Viti a testa piana DIN 173 per boccole di foratura a innesto
Le viti a testa piana in acciaio lucido sono progettate per boccole di foratura a innesto DIN 173 con diametro fino a 6 mm e da 6 a 30 mm. Avete bisogno di viti a testa piana in acciaio lucido? Allora queste viti di norelem soddisferanno sicuramente le vostre esigenze.
I nostri prodotti sono disponibili nella classe di resistenza di grado 10.9. Le nostre viti a testa piana sono inoltre disponibili in diverse dimensioni, da M5 a M8 – sarete così attrezzati al meglio per tutte le possibilità di impiego delle viti a testa piana oltre che per il serraggio delle boccole di foratura. Perché solo le viti a testa piatta delle giuste dimensioni possono fissare le boccole di foratura senza problemi e senza fastidiosi bordi di disturbo.
Schede tecniche delle boccole di foratura
Qui di seguito trovate una panoramica di tutte le schede tecniche per le boccole di foratura norelem:
- Scheda tecnica 08900 Boccole di foratura cilindriche DIN 179
- Scheda tecnica 08910 Boccole di foratura flangiate DIN 172
- Scheda tecnica 08926 Boccole di serraggio DIN 173 parte 1
- Scheda tecnica 08920 Boccole di foratura a innesto DIN 173
- Scheda tecnica 08920 Boccole di foratura a innesto DIN 173 Parte 1
- Scheda tecnica 08927 Viti a testa piana per boccole di foratura a innesto DIN 173