IT
Choose your Language

Pressa per bricchette di trucioli di legno
        
Gli studenti di ingegneria meccanica specializzati in tecnologia di produzione hanno sviluppato una pressa idraulica per bricchette di cippato per un progetto di ricerca studentesca presso il DHBW di Stoccarda. Per ridurre i costi, il team ha rinunciato in larga misura a componenti fabbricati singolarmente, affidandosi invece a componenti standardizzati e standardizzabili. Nella loro ricerca di componenti standardizzati adatti, gli studenti si sono imbattuti in norelem come potenziale sponsor e hanno finito per utilizzare numerosi componenti di norelem.

         
Per garantire il funzionamento continuo della pressa, il cippato deve essere alimentato costantemente. Un accumulatore di trucioli si occupa di questo compito, in modo da non doverlo alimentare manualmente. Un meccanismo rotante nell'apertura di alimentazione del cippato assicura che non si verifichino blocchi. Le piastre rotanti nel tamburo di alimentazione si muovono con l'ausilio di un meccanismo a leva azionato dal movimento lineare di uno stelo cilindrico. Il meccanismo rotante utilizza l'azionamento idraulico esistente del sistema, semplificandone la progettazione. I componenti norelem consentono di regolare il gioco del sistema e garantiscono un funzionamento sicuro dell'alimentazione trucioli, sia a pieno carico che con il meccanismo a leva. I collegamenti a vite facilitano il trasporto e lo smontaggio. Se necessario, possono essere allentati e rimontati senza danni. I fori asolati consentono di regolare il gioco. Le parti caricate, come i bulloni, possono essere sostituite con pezzi di ricambio standardizzati in caso di difetti. La combinazione di dadi esagonali, viti a brugola, unità di supporto e perni con copiglia offre una flessibilità sufficiente. 
        
I profili in alluminio sotto il tamburo sostengono il peso. Insieme alle squadra e ai blocchi scorrevoli, i profili leggeri consentono l'allineamento e il fissaggio manuale dei componenti durante l'assemblaggio. Due interfacce alla base della pressa fissano il cilindro in posizione. I profili stabili trasferiscono il carico di trucioli ai rulli del pavimento senza deformare la struttura. Le ruote orientabili assicurano la necessaria manovrabilità del cilindro di alimentazione e impediscono il ribaltamento della struttura.